-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Méret | 95=95 l/min |
---|---|
Működési közeg | M |
Változat | 2 |
Feszültség | H=440V-60Hz-3Ph |
Szűrő mérete | 26=OFU2600(FAM-60/75/95) |
Vákuumszivattyú típusa | R |
Fűtő | H |
Méréstechnika | AC1=AS+CS (ISO4406:1999) |
Kiegészítő részletek | Nincs |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3840856 FAM 95 M 2 H 26 R H C1 AC1 4 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3840856 FAM 95 M 2 H 26 R H C1 AC1 4 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)