-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3854149 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHZF3-16-1112-16X-A |
Kivitel | KHZF3 |
Névleges méret DN | 16 |
Csatlakozás típusa | Karimás csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | SAE karima |
Ház anyaga, golyóscsap | Acél |
Anyagkód | Acél-acél-POM-NBR |
Felületvédelem | Horganyzott |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Névleges nyomás | 350 |
Névleges nyomás | 35 |
Névleges nyomás | 5000 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |