-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 3903008 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Metrikus |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DLM12121P-01-C-N-10-350V |
Névl. méret | 12 |
Nyomás beállítási tartomány [bar] | 5 - 350 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Áteresztőszelep |
Nyomásbeállítási tartomány termékcsalád [bar] termékcsalád [bar] | 5 - 350 |
Termékcsalád | DLM12121P |
Qmax szelepek [l/min] | 200 |
Üreg | 12121 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Standard | Akkumulátortöltő szelep |
Nyomásbeállítás [bar] | Nincs előbeállítás |
Változat | Kapcsolási nyomáskülönbség 10% |
Kiegészítő funkció | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3903008 DLM12121P 01 C N 10 350V EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
3903008 DLM12121P 01 C N 10 350V EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)