-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
CX sorozat | 2/2 utas modul |
Kapcsolási funkció CX | NC |
Névleges nyomás – CX | 0–160 bar |
Névleges méret DN CX | 20 |
Csatlakozás mérete CX | G 1 |
Ház anyaga CX | Sárgaréz |
Tömítés, statikus | FPM |
Tömítés, dinamikus | PTFE |
Szelepülés tömítése | PTFE |
Modellkód CX | CX08M (2/2 – F) |
Kapcsolóállás-felügyelet CX | Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül |
Kézi felülírás CX | Kézi felülírás nélkül |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.8 MB)
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.8 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra
HU
(0.53 MB)
CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra
EN
(0.53 MB)