-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Előszűrő | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Méret | 1 IX elem, ~2,2 l/min |
Típus | Mobil |
Szivattyú típusa | Fogaskerekes szivattyú motorral |
Feszültség | 400V-50Hz-3Ph |
Szennyeződésjelző | VM 2 C.0 |
Mérőberendezések | Nélkül |
Kiegészítő részletek | P-tömlő becsavarható menettel 5 m |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
3978344 IXU 1 M G A 1 C Z SKDK FA2 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
3978344 IXU 1 M G A 1 C Z SKDK FA2 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)