-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4040585 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHZF6-32-1112-12X-A-M14 |
Kivitel | KHZF6 |
Névleges méret DN | 25 |
Csatlakozás típusa | Karimás csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | SAE karima |
Ház anyaga, golyóscsap | Acél |
Anyagkód | Acél-acél-POM-NBR |
Felületvédelem | Horganyzott |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Névleges nyomás | 420 |
Névleges nyomás | 42 |
Névleges nyomás | 6000 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |