-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Előnyben részesített modellek | Nem |
---|---|
Sorozat | FPU-2 |
Modell | Standard kivitel |
G-adapter | Nincs G adapter |
Védőtok | Nincs védőtok |
Védőtok típusa | Nincs védőtok |
FPU tartozékok | Nincs tartozék |
Max. kijelző nyomásmérő 1 | 1000 |
Nyomásmérő sz. | 1 |
Nyomásmérő típusa 1 | Analóg |
Nyomásmérő egység 1 | bar-psi |
Minimális kijelző nyomásmérő 1 | 0 |
Nyomáscsökkentő sz. (PRs) | 0.0 |
Töltőtömlők sz. | 1 |
Tömlő típusa | Tömlő nagynyomáshoz |
Mérő kijelzési tartománya | 0 - 1000 bar (- 14500 psi nagynyomású változat) |
Tömlő hossza | 6 - 0 |