-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4107498 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHMFF-125-PN016-91034-16X-SO760 |
Kivitel | KHMFF |
Névleges méret DN | 125 |
Csatlakozás típusa | Karimás csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | DIN karima |
Ház anyaga, golyóscsap | Öntöttvas |
Felületvédelem | Foszfátozott |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Névleges nyomás | 16 |
Névleges nyomás | 1.6 |
Névleges nyomás | 230 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zárral |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |