-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Back-up változat | Nem |
---|---|
Kieg. felszerelés, folyadék oldal | Nincs kieg felszerelés |
ATEX | Nem |
Előnyben részesített modellek | Nem |
Anyag – folyadékcsatlakozás | Szénacél |
Akkumulátorhéj anyaga | Szénacél |
Zsák anyaga | NBR |
Előtöltési nyomás állítható | Igen |
Sorozat | 35 |
Névleges térfogat | 300 |
Folyadékcsatlakozás, karima | DIN |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Termékbrosúra
HU
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Termékbrosúra
EN
(0.54 MB)