-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Folyadék | Szabványos ásványolajokhoz |
---|---|
ISO kód formátum | ISO4406:(1991) NAS 1638 |
Nyomás viszkozitási tartomány | 2 lásd az adatlapot |
Elektromos kimenet | Ethernet (IEEE 802.3 TCP/IP) |
Standard | EN 61000-6-2:2005 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
4169675 CS2130 1 U 2 5 EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)