-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | 12 Nm |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 3 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4196749 HRZ 3 A 19 254 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
4196749 HRZ 3 A 19 254 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)