-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4229804 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHN-Rp1/2-3333-18X-E-3.057 |
Kivitel | KHN |
Névleges méret DN | 16 |
Csatlakozás típusa | Menet |
Csatlakozás/karima megjelölése | Rp |
Ház anyaga, golyóscsap | Rozsdamentes acél |
Anyagkód | Rozsdamentes acél-rozsdamentes acél-PTFE-FKM/PTFE |
Felületvédelem | Nélkül |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Névleges nyomás | 40 |
Névleges nyomás | 4 |
Névleges nyomás | 580 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Mechanikus végálláskapcsolóval |
Kombináció | Nem BV kombináció |