-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | 8 Nm |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 0 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
423121 HRL 0 A 64 PP ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
423121 HRL 0 A 64 PP ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)