-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Old model code | HRL 6 A 48,3 PP ST M ZN |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 8 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 6 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
423235 HRL 6 A 483 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
HU
(0.24 MB)
423235 HRL 6 A 483 PP ST M ZN EN
Termékinformáció
EN
(0.24 MB)