-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Kivitel | Elosztóra szerelt |
---|---|
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Névl. méret | 6 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 80 |
Tekercs | 24 V DC |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
Termékcsalád | 4WE 6 E |
Qmax szelepek [l/min] | 80 |
Üreg | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tekercs kivitele | 50-2345 |
Szelepsorozat | 4WE 6 E |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 4/3 utas szelep |
Kézi felülírás | Igen |
Modell | Standard |
Típus, kézi felülírás | Rejtett kézi felülírás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékbrosúra
HU
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékbrosúra
EN
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékinformáció
HU
(1.75 MB)
4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Termékinformáció
EN
(1.75 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Termékbrosúra
HU
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Termékbrosúra
EN
(1.23 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
WK08H-01 4/3 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
EN
(0 MB)