-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Előszűrő | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Méret | 1 IX elem, ~2,2 l/min |
Típus | Stacionárius |
Szivattyú típusa | Fogaskerekes szivattyú motorral |
Feszültség | 400 V-50 Hz-3 fázis |
Szennyeződésjelző | VM 2 C.0 |
Mérőberendezések | Nélkül |
Kiegészítő részletek | Be/ki kapcsoló + védőbiztosíték |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)