CX06M-2/2-F/C-2/15/064/100-1X-M8

Cikkszám
4258039
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
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány Nincs jóváhagyás
CX sorozat 2/2 utas modul
Kapcsolási funkció CX NC
Névleges nyomás – CX 0–64 bar
Névleges méret DN CX 15
Csatlakozás mérete CX G 1
Ház anyaga CX Sárgaréz
Tömítés, statikus FPM
Tömítés, dinamikus FPM
Szelepülés tömítése PTFE
Modellkód CX CX06M (2/2 - F)
Kapcsolóállás-felügyelet CX Kapcsolóállás-felügyeleti kijelző nélkül
Kézi felülírás CX Kézi felülírás nélkül

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató HU

(0.8 MB)

Operating manual Coaxial Valves
Üzemeltetési/karbantartási útmutató EN

(0.8 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra HU

(0.53 MB)

CX06M to CX08M pilot operated 2/2 Way Coaxial Valve
Termékbrosúra EN

(0.53 MB)