-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Old model code | HRS 3 S 33,7 PA ST M BL/ZN |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 25 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -40–+120 °C. |
DIN 3015 | 3 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Termékinformáció
HU
(0.2 MB)
4260832 HRS 3 A 337 PA ST M BLZN EN
Termékinformáció
EN
(0.2 MB)