-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | Nincsenek részletek |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -40–+120 °C. |
DIN 3015 | 0 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
426243 HRL 0 C 95 PA ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.21 MB)
426243 HRL 0 C 95 PA ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.21 MB)