-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Méret | 15 |
---|---|
Típus | Standard |
Tápfeszültség | 400 V-50 Hz-3 fázis |
Kiegészítő részletek | Standard |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4269896 MFU 15S9 SN FE EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
4269896 MFU 15S9 SN FE EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)