-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Kiegészítő részletek | Nélkül |
---|---|
Tömítés | EPDM |
Szűrő | Védőszűrő (25µm-FMM-P) |
CS változat | ISO/SAE, kijelző nélkül |
Analóg interfész | 4 to 20mA |
További érzékelő | Nélkül |
Modulváltozat | FMM-P-S |
Hidraulikus akkumulátor | 0 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4285592 FMM P S 1 CS1211 A Z 0 1 0 000 EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
4285592 FMM P S 1 CS1211 A Z 0 1 0 000 EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
HU
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Termékbrosúra
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
HU
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Termékbrosúra
EN
(0.8 MB)