-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4290242 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | 4WE 10 Y A01-24DG/V |
Névl. méret | 10 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 160 |
Tekercs | 24 V DC |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 350 |
Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
Termékcsalád | 4WE 10 Y |
Qmax szelepek [l/min] | 160 |
Üreg | ISO 4401-05-04-0-05 |
Tekercs kivitele | 75-3164 |
Szelepsorozat | 4WE 10 Y |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 4/2 utas szelep |
Kézi felülírás | Igen |
Modell | Standard |
Típus, kézi felülírás | Rejtett kézi felülírás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Termékbrosúra
HU
(2.03 MB)
4WE10 4/2- and 4/3-directional spool valve
Termékbrosúra
EN
(2.03 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Termékbrosúra
HU
(1.6 MB)
PSV 10/16 Press Safety Valve
Termékbrosúra
EN
(1.6 MB)