-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4293055 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 320 |
Objektum megjelölése | 4WE 6 J A08-24DO/V |
Névl. méret | 6 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 60 |
Tekercs | 24 V DC |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 320 |
Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
Termékcsalád | 4WE 6 J 08 |
Qmax szelepek [l/min] | 60 |
Üreg | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tekercs kivitele | 50-2345 |
Szelepsorozat | 4WE 6 J 08 |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 4/3 utas szelep |
Kézi felülírás | Igen |
Modell | 8 watt |
Típus, kézi felülírás | Rejtett kézi felülírás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Termékbrosúra
HU
(1.23 MB)
C4WERE10 P01 Proportional directional sp
Termékbrosúra
EN
(1.23 MB)