-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4302486 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 320 |
Objektum megjelölése | 4WE 6 G A08-24DG/V |
Névl. méret | 6 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | Orsószelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 30 |
Tekercs | 24 V DC |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 320 |
Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
Termékcsalád | 4WE 6 G 08 |
Qmax szelepek [l/min] | 30 |
Üreg | ISO 4401-03-02-0-05 |
Tekercs kivitele | 50-2345 |
Szelepsorozat | 4WE 6 G 08 |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 4/3 utas szelep |
Kézi felülírás | Igen |
Modell | 8 watt |
Típus, kézi felülírás | Rejtett kézi felülírás |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média