-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4303308 |
---|---|
Kivitel | PA |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | S |
Szabályozási mód | 1 |
Pmax [bar] | 320 |
Objektum megjelölése | 4WE 6 D-OF A08-24DO/V |
Névl. méret | 6 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 0.000000 |
Funkció | B |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0.0 - 80.0 |
Nyomástartomány P [bar] | 0 - 320 |
Csatlakozó típusa | G |
Termékcsalád | 4WE 6 D |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média