-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | 5 Nm |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 1 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
430613 HRZ 1 A 12 12 PP ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.25 MB)
430613 HRZ 1 A 12 12 PP ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.25 MB)