-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | 12 Nm |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 3 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430624-HRZ-3-A-22-22-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430624 HRZ 3 A 22 22 PP ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_430624-HRZ-3-A-22-22-PP-ST-M-BL-EN.jpg)
430624 HRZ 3 A 22 22 PP ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.25 MB)