-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | 12 Nm |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 4 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
430628 HRZ 4 A 269 269 PP ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0.26 MB)
430628 HRZ 4 A 269 269 PP ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0.26 MB)