-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSKV |
Névl. méret FSA/FSK | 381 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | NBR |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Dugaszoló csatlakozó kialakítása FSK | M8x1 – (3 pólusú) |
Kapcsolási funkció FSK | Váltóérintkező (váltó) |
Csőgeometria | Kerek |
Cső anyaga | Üveg |
Anyag, keret, FSK | Rozsdamentes acél |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Rögzítőcsavar FSK | M12 |
Kontraszttartomány | HYDAC |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Felületvédelem | Acél, horganyzott (csavar + anya) |
Névleges nyomás [bar] | 0.5 |
Névleges nyomás [MPa] | 0.05 |
Csatlakozó kialakítása FSK | Oldal (M8x1 – 3P) |
Anyag, csatlakozó, FSK | Alumínium |
Kapcsolási pontok | 1SP |
Egyéb jellemzők | Nincs |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4316823 FSKV 381 10W 12 1SP oe19 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
4316823 FSKV 381 10W 12 1SP oe19 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.85 MB)
Operating manual FSK 2SP / FSKV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.85 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
HU
(1.13 MB)
FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Termékbrosúra
EN
(1.13 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Termékbrosúra
HU
(0.67 MB)
FSKV Fluid level sensor - Variable switch points
Termékbrosúra
EN
(0.67 MB)