-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4320873 |
---|---|
Kivitel | Szendvicslemezek |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | ZW-RP16-70-AAB-2-N |
Névl. méret | 16 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 300 |
Repesztőnyomás [bar] | 2 |
Termékcsalád | ZW-RP16 |
Qmax szelepek [l/min] | 300 |
Üreg | ISO 4401-07-07-0-05 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Pozíció szelep | Mérő kimenet az A és B portban |
Vezérlési arány | 9.5 |
Funkció | Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4320873 ZW RP16 70 AAB 2 N EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
4320873 ZW RP16 70 AAB 2 N EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra
HU
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Termékbrosúra
EN
(1.7 MB)