-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Méret | PVV102-2 |
---|---|
Beállítási tartomány | 30-100 |
Elmozdulás | 40 |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Szerelőkarima | ISO mounting flange Ø125 4-hole |
Tengely | ISO keyed shaft Ø32mm |
Tömítések | NBR |
Vezérlő | Without |
Pozíció, portok 1 | Radial |