-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Méret és névleges áramlási sebesség | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Működési közeg | *PLEASE DELETE* |
Változat | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Feszültség | *PLEASE DELETE* |
Szűrő anyaga | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Szűrési minősítés | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Méréstechnika | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Kiegészítő részletek | *KÉREM, TÖRÖLJE* |
Standard | EN ISO 12100:2010 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4344005 FAM 1015 B 2 A 05 R H C1 AC3 2 EN
Termékinformáció
HU
(0.14 MB)
4344005 FAM 1015 B 2 A 05 R H C1 AC3 2 EN
Termékinformáció
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
HU
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Termékbrosúra
EN
(2.9 MB)