HRZ 3 A 22-24 PP ST M BL

Cikkszám
441583
Ugrás szülő termékcsoporthoz
-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
További információ
Meghúzási nyomaték, csavar 12 Nm
Alkalmazás, bilincs Csőrögzítés
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs -30–+90 °C.
DIN 3015 3 méret

Letöltések

A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
441583 HRZ 3 A 22 24 PP ST M BL EN
Termékinformáció HU

(0.23 MB)

441583 HRZ 3 A 22 24 PP ST M BL EN
Termékinformáció EN

(0.23 MB)