-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Old model code | HRERS 3 S 20 PA ST M BL |
---|---|
Meghúzási nyomaték, csavar | 25 Nm |
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -40–+120 °C. |
DIN 3015 | 3 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
442114 HRERS 3 A 20 PA ST M BL EN
Termékinformáció
HU
(0 MB)
442114 HRERS 3 A 20 PA ST M BL EN
Termékinformáció
EN
(0 MB)