-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Előnyben részesített modellek | Igen |
---|---|
Sorozat | FPU-1 |
Modell | Standard kivitel |
G-adapter | G2* |
Védőtok | Védőtok |
Védőtok típusa | Műanyag, piros, HYDAC |
FPU tartozékok | Nincs tartozék |
Max. kijelző nyomásmérő 1 | 100 |
Nyomásmérő sz. | 1 |
Nyomásmérő típusa 1 | Analóg |
Nyomásmérő egység 1 | bar-psi |
Minimális kijelző nyomásmérő 1 | 0 |
Nyomáscsökkentő sz. (PRs) | 1 |
Indítónyomás DM 1 | 200 |
Ellennyomás DM 1 | 100 |
Töltőtömlők sz. | 1 |
Tömlő típusa | 200 bar-os nitrogénpalackhoz W24.32x1/14 csatlakozással |
Mérő kijelzési tartománya | 0 ‑ 100 bar (‑ 1450 psi) |
Tömlő hossza | 4 - 0 |