-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Old model code | HRRLE 4 S1 2X33,7-2X-42 PP 372 |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Kábel- + tömlőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Termékinformáció
HU
(0 MB)
443924 HRRLE 4 A1 2X337 2X 42 PP 3723 M12 EN
Termékinformáció
EN
(0 MB)