-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Meghúzási nyomaték, csavar | 8 Nm |
---|---|
Alkalmazás, bilincs | Csőrögzítés |
Hőmérséklet-ellenállás, bilincs | -30–+90 °C. |
DIN 3015 | 5 méret |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
444614 HRZ 5 A 42 42 PP ST M BL GRUEN EN
Termékinformáció
HU
(0.26 MB)
444614 HRZ 5 A 42 42 PP ST M BL GRUEN EN
Termékinformáció
EN
(0.26 MB)