-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | BV (Bureau Veritas) |
---|---|
Modell, FSA / FSK | FSA |
Névl. méret FSA/FSK | 900 |
Anyag, O-gyűrű/tömítőtárcsa | FPM |
Tömítés/O-gyűrű | 0 |
Csőgeometria | Kerek |
Cső anyaga | Üveg |
Kiegészítő funkció (+ banjo csavar) | Nélkül |
Anyag, csatlakozó, FSA | Alumínium |
Anyag, keret, FSA | Rozsdamentes acél |
Kontraszttartomány | Nélkül |
Rögzítőcsavar, FSA | M12 |
Szerelőhorony | Tartalmazza (rögzítőanya) |
Felületvédelem | Rozsdamentes acél (csavar + anya) |
Névleges nyomás [bar] | 1 |
Névleges nyomás [MPa] | 0.1 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating instruction FSA-RV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(0.69 MB)
Operating instruction FSA-RV
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(0.69 MB)