-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 4550539 |
---|---|
Kivitel | Szendvicslemezek |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | ZW-RV10-D01-P-0,5-N |
Névl. méret | 10 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 100 |
Repesztőnyomás [bar] | 0,5 |
Termékcsalád | ZW-RV10 |
Qmax szelepek [l/min] | 100 |
Üreg | ISO 4401-05-04-0-05 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Pozíció szelep | Visszatérő P |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Termékinformáció
HU
(0.24 MB)
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Termékinformáció
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra
HU
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Termékbrosúra
EN
(2.49 MB)