-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Hűtési teljesítmény 20 °C/35 °C tu | 1500 |
---|---|
Ház | S0 |
Hűtőrendszer | Compressor, air |
Feszültség (50 Hz) | 230 - 0 |
Hűtőközeg | R290 |
Áramlási sebesség | Without flow switch |
Szín/kivitel | RAL 7035 Light grey |