-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Méret | PVV103-2 |
---|---|
Beállítási tartomány | 20–250 |
Elmozdulás | 40 |
Forgásirány | Óramutató járása szerinti forgás |
Szerelőkarima | ISO szerelőkarima Ø125 4-lyukú |
Tengely | ISO tengely siklóretesszel Ø32 mm |
Tömítések | NBR |
Vezérlő | 2-fok. nyom. beáll.1fok.fix |
Pozíció, portok 1 | Radiális |