Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Megjegyzés: A "A saját listám" részben emlékezhet a termékekre és kérheti azokat.
Műszaki adatok
| Product Features | |
|---|---|
| Válasz térfogatáram [l/min] | 40 |
| Funkció | Tömlőszakító szelep |
| Beállítás típusa | Szerszám |
| Üreg | 10520 |
| Qmax szelepek [l/min] | 75 |
| Termékcsalád | RBE-R1/2 |
| Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 75 |
| Névl. méret | 10 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
| Telepítési mód | Col |
| Kivitel | Patron |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.