-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 480347 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Telepítési mód | Col |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RBE-R3/4-X-80 |
Névl. méret | 12 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 150 |
Termékcsalád | RBE-R3/4 |
Qmax szelepek [l/min] | 150 |
Üreg | 12520 |
Beállítás típusa | Szerszám |
Funkció | Tömlőszakító szelep |
Válasz térfogatáram [l/min] | 80 |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
480347 RBE R34 X 80 EN
Termékinformáció
HU
(0.19 MB)
480347 RBE R34 X 80 EN
Termékinformáció
EN
(0.19 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
RBE 1/4 to 3/4 Hose Burst Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)