-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 558198 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHM3S-100-1333-16X-BW-5211 |
Kivitel | KHM3S |
Névleges méret DN | 100 |
Csatlakozás típusa | Hegesztési csatlakozás |
Csatlakozás/karima megjelölése | Tompahegesztés |
Standard | ASME B16.34 |
Ház anyaga, golyóscsap | Acél |
Anyagkód | Acél-rozsdamentes acél-PTFE-FKM/PTFE |
Felületvédelem | Foszfátozott |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Csavarkulcs mérete | Nincsenek részletek |
Névleges nyomás | 16 |
Névleges nyomás | 1.6 |
Névleges nyomás | 232 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.69 MB)
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.69 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
KHM3S Weld-Type Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)