-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 561916 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RP08A-01-C-N-15-3 |
Névl. méret | 8 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 38 |
Repesztőnyomás [bar] | 1 |
Termékcsalád | RP08A |
Qmax szelepek [l/min] | 38 |
Üreg | FC08-3 |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Vezérlési arány | 3 |
Funkció | Visszacsapó szelep nyitásra elővezérelt |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra
HU
(0.25 MB)
RP08A-01 Check Valve,Pilot-to-Open
Termékbrosúra
EN
(0.25 MB)