-
Raktáron
Hozzáadás a listámhoz
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Műszaki adatok
Cikkszám | 561989 |
---|---|
Kivitel | Patron |
Tömítés anyaga | NBR |
Telepítési mód | UNF |
Szabályozási mód | Elővezérelt |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | WS08Y-01M-C-N-24DG |
Névl. méret | 8 |
Áramlási tartomány Q (l/perc) | 2 |
Funkció | Áteresztőszelep |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 2 - 38 |
Tekercs | 24 V DC |
Nyomástartomány P [bar] | 5 - 350 |
Csatlakozó típusa | Dugaszoló csatlakozó a DIN EN 1 szerint |
Termékcsalád | WS08Y |
Qmax szelepek [l/min] | 38 |
Üreg | FC08-2 |
Tekercs kivitele | 40-1836 |
Szelepsorozat | WS08Y-01 |
Működtetés | Mágneses |
Funkció | 2/2 utas szelep |
Kézi felülírás | Igen |
Modell | Standard |
Típus, kézi felülírás | Nyomás kézi felülírása |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
HU
(0.32 MB)
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Termékbrosúra
EN
(0.32 MB)