-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 700463 |
---|---|
Kivitel | Csővezeték |
Telepítési mód | Col |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | RV-12-01.1/0-8 BAR |
Névl. méret | 12 |
Térfogatáram tartomány Q [l/perc] | 0 - 160 |
Repesztőnyomás [bar] | 8 |
Termékcsalád | RV-12 |
Qmax szelepek [l/min] | 160 |
Üreg | Inline csatlakozás |
Beállítás típusa | Nem elérhető |
Funkció | Visszacsapó szelep |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
700463 RV 12 0110 8 BAR EN
Termékinformáció
HU
(0.23 MB)
700463 RV 12 0110 8 BAR EN
Termékinformáció
EN
(0.23 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra
HU
(0.38 MB)
RV-, RVP- 06 to 40 Check Valves
Termékbrosúra
EN
(0.38 MB)