-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 702154 |
---|---|
Objektum megjelölése | KHNVN-G1-2233-12X |
Kivitel | KHNVN |
Névleges méret DN | 25 |
Csatlakozás típusa | Menet |
Csatlakozás/karima megjelölése | G |
Standard | DIN ISO 228 |
Ház anyaga, golyóscsap | Sárgaréz |
Anyagkód | Sárgaréz-sárgaréz-PTFE-PTFE |
Felületvédelem | Nikkelezett |
Kar kivitele | Hajlított kar |
Csavarkulcs mérete | SW06.3 |
Névleges nyomás | 40 |
Névleges nyomás | 4 |
Névleges nyomás | 580 |
Működtetés | Kézi kar |
Jóváhagyási/vizsgálati tanúsítvány | Nincs jóváhagyás |
Rögzítőfuratok | Rögzítőfuratok nélkül |
Zár | Zár nélkül |
Kapcsolási helyzet figyelése | Kapcsolási helyzet figyelése nélkül |
Kombináció | Nem BV kombináció |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
HU
(1.69 MB)
Operating manual KH
Üzemeltetési/karbantartási útmutató
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
HU
(0 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Termékbrosúra
EN
(0 MB)