-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705365 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DVP-30-01.1 |
Névl. méret | 30 |
Funkció | Fojtószelep |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 300 |
Termékcsalád | DVP-30 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 300 |
Qmax szelepek [l/min] | 300 |
Üreg | LEMEZRE SZERELT |
Beállítás típusa | Manuális |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
705365 DVP 30 011 EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
705365 DVP 30 011 EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
HU
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
EN
(0.47 MB)