-
Nincs raktáron
Hozzáadás a listámhoz
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Műszaki adatok
Cikkszám | 705389 |
---|---|
Kivitel | Elosztóra szerelt |
Tömítés anyaga | FKM |
Telepítési mód | Egyéb |
Szabályozási mód | Közvetlen működésű |
Pmax [bar] | 350 |
Objektum megjelölése | DVP-16-12.1 |
Névl. méret | 16 |
Funkció | Fojtószelep |
Funkció | Áteresztőszelep |
Áramlási sebesség tartomány [l/perc] | 0 - 180 |
Termékcsalád | DVP-16 |
Q termékcsalád [l/perc] | 0 - 180 |
Qmax szelepek [l/min] | 180 |
Üreg | LEMEZRE SZERELT |
Beállítás típusa | Szerszám kalapos anyával |
Modell | ZnNi felület |
Kiegészítő funkció | Finom fojtószelep orsó |
Letöltések
A CAD-adatok nem találhatók termékkategória szintjén. Ehelyett közvetlenül az egyes termékek szintjén található meg.
Média
705389 DVP 16 121 EN
Termékinformáció
HU
(0.22 MB)
705389 DVP 16 121 EN
Termékinformáció
EN
(0.22 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
HU
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Termékbrosúra
EN
(0.12 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
HU
(0.47 MB)
DVP, DRVP 06 to 40 Needle Valves
Termékbrosúra
EN
(0.47 MB)